Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST window PILAR, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PILAR, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PILAR, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PILAR, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PILAR, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion

    Google-Übersetzung,

    PILAR .
    geschaffen für Ausgewogenheit

    Suchen Sie nach mehr Ausgeglichenheit in Ihrem Leben? PILAR ist ein Fenster, das Ästhetik, Funktionalität und innovative Technologien vereint. Entdecken Sie ein bahnbrechendes Fenster, das neue Maßstäbe setzt.

    Spezifikation
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber frame profile and a 4-chamber Class A sash profile with a frame and sash depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • Seamless Lines: The absence of a glazing bead and an invisible external sash frame create a consistent surface on both the exterior and interior, giving the room a clean, elegant line.
      • Triple Gaskets: Three gaskets for maximum sealing—an additional center gasket effectively blocks heat loss and protects against noise and moisture.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.
      • Market Innovation: The first PVC construction on the market with a slim floating mullion and a central handle made using STV technology—offering perfect symmetry, aesthetics, and functionality that no other PVC window in the world provides.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroknoplast-window-pilar-double-sash-balcony-window-with-a-low-threshold-win-step-movable-central-mullion
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppePILAR
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit