IP69K. Wo Leistung, Stil und Belastbarkeit eins werden.
Die Evolution Edelstahlkameras sind einzigartig auf dem 360°-Videoüberwachungsmarkt: Sowohl die 5MP- als auch die 12MP-Version wurden speziell entwickelt, um die Anforderungen von Kunden zu erfüllen, die in extremen Umgebungen arbeiten, in denen Widerstandsfähigkeit von größter Bedeutung ist. Beispiele für diese Märkte können Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung, Industrie- und Chemieanlagen, Häfen und Marine sein.
Das Gehäuse besteht aus elektropoliertem Edelstahl 316 in Marinequalität für maximale Korrosionsbeständigkeit. Die Schutzart IP69K / IK10 macht das Gehäuse widerstandsfähig gegen Hochdruckwasserstrahlen, Staub und Vandalismus. All diese Merkmale kommen in einem stilvollen Design, das dieses Produkt für Prestige-Architektur geeignet macht und zeigt, dass Funktionalität keine Kompromisse bei innovativem und hochwertigem Design eingehen muss.
Hängemontage-Kit:
EVO-05-PSK / EVO-12-PSK
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |