Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

ONDUTHERM Sandwich Panel with interior gypsum-board finish

Unique Ref.: PS_Ondutherm_Y
Marke: Onduline
Produkt Familie: ONDUTHERM Panel Sándwich
Produkt Gruppe: Paneles sueltos
Breite (mm): 600
Höhe (mm): 2500
Tiefe (mm): 92
Publishing Datum: 2017-02-09
Versionsnummer: 1
Typ: Baumaterial
Download (18)
ONDUTHERM is a sandwich-panel system for roofing that provides aesthetic interior finish, thermal insulation and support in one step. ONDUTHERM sandwich panels are available in a wide range of finishes and insulation thicknesses to accommodate to all types of projects.

ONDUTHERM sandwich panels with 13 mm-thick Gypsum board finish have a good classification of reaction to fire: B-s2,d0.


Material 1: Wood
Material 2: Extruded polystyrene (XPS)
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (Kg): 25.2

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Dachelemente
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Roofing materials
UNSPSC Code: 301515
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 Beschreibung: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Beschreibung: Roofs
OmniClass-Nummer: 23-13 39 00
OmniClass-Titel: Roof Coverings, Claddings, Linings
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France
  • Spain

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.