Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4-inch duct inline fan OIF4-140
4-inch duct inline fan OIF4-140
    Archiviert

    4-inch duct inline fan OIF4-140

    4-inch duct inline fan designed for commercial and residential use, offering 100% speed controllability for precise airflow management and versatile ventilation performance.

    HIGHLIGHTS

    • Efficient motor system – High-performance external rotor motor and impeller for quiet, energy-saving operation
    • Maintenance-free bearings – Permanently lubricated ball bearings require no upkeep
    • Versatile installation – Suitable for high static pressure applications and easy to install
    • Wide temperature range – Operates reliably from -10°C to +80°C
    • Durable housing – Constructed with painted cold-rolled steel for long-lasting performance
    Spezifikation
    • SpecificationsSpecifications

      • Wattage: 92W
      • Voltage: 120V AC/60Hz
      • Amps: 0.80
      • Size: 4" (100 mm)
      • Noise (sones): 2.1
      • Max. Speed: 2450 RPM
      • Coverage Area: 100-150 ft²
      • Warranty: 3 Years

      Static Pressure Table

      0.00 SP0.10 SP0.20 SP0.30 SP0.40 SP0.50 SP0.60 SP0.80 SP0.90 SP1.00 SP
      152.00 CFM141.00 CFM126.00 CFM111.00 CFM96.00 CFM85.00 CFM70.00 CFM33.00 CFM18.00 CFM0.00 CFM
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4-inch-duct-inline-fan-oIf4-140
    • ProduktfamilieDuct Inline Fan
    • Produktgruppe4 inch
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Belüftungsventilatoren
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit