Der Vertical Manager der Q-Serie ist einfach und schnell zu montieren und lässt sich noch einfacher am Legrand Standard EIA Rack und Mighty Mo 6 Enhanced System montieren. Die Montage und Installation ist mit den leichten und modularen Manager-Komponenten ein Ein-Personen-Job.
• Werkzeuglose Schnappmontage
• Leichte Kunststoffbaugruppe
• Robuste und dennoch flexible Finger für individuelles RU-Kabelmanagement
• Breiten 4", 6", 10" und 12".
• 6', 7' und 8' Höhen
• Hinterer Drahtkäfigrahmen für die Kabelführung
• Optionale Kabelringe für die hintere Montage
• Optionale patentierte Biegebegrenzungs-/Kabelhalteclips für RU-Finger
• Montage an Standard-EIA-Racks mit 2 und 4 Pfosten
• Lässt sich am Mighty Mo 6 Enhanced Rack montieren
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |