Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge

FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge

Google-Übersetzung,

Owens Corning® FOAMULAR® und FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 sind hochfeste extrudierte Polystyrol-Dämmprodukte (XPS), die für den Einsatz in technischen Anwendungen entwickelt wurden, die zusätzliche Tragfähigkeit erfordern, wie z. B. unter Bodenplatten, Betonböden, Fundamenten, Straßen und Schienen Betten, Plaza- und Parkdecks sowie Kühllageranlagen.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 können auch in konischen Isolationssystemen verwendet werden, wenn eine höhere Druckfestigkeit erforderlich ist. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des Treibhauspotenzials (100 Jahre) um 90 % ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_F_600_Tapered_C-1x24x96-Square_Edge
  • ProduktfamilieFOAMULAR® XPS
  • ProduktgruppeFOAMULAR® XPS-Tapered
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)1
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika