Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

FOAMULAR® F-604-3x24x96-Channeled Edge

Google-Übersetzung,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 404/604 Hartschaum-Isolierungen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) sind speziell für den Einsatz in geschützten Dachmembranbaugruppen (PRMA) konzipiert, bei denen die Isolierung über der Membran angebracht wird und so einen kanalisierten Weg für eventuelle Unfälle bietet Feuchtigkeit gelangt in die Dachabläufe. Die Druckfestigkeit der FOAMULAR®- und FOAMULAR® NGX® XPS-Isolierung bietet die für eine langfristige Dachleistung erforderliche Integrität.

FOAMULAR® NGX® 404/604 bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des Treibhauspotenzials um 90 % (100 Jahre) ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_F_604-3x24x96-Channeled_Edge
  • ProduktfamilieFOAMULAR® XPS
  • ProduktgruppeFOAMULAR® XPS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)3
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika