Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® Platten sind Produkte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), die die Eigenschaften von Isolierung, Entwässerung und Schutzplatte in einem einzigen Produkt vereinen. Es ist einfach zu installieren, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte erforderlich sind, und die Druckfestigkeit und die langfristige Feuchtigkeitsbeständigkeit des Produkts sorgen für jahrelange zuverlässige Leistung auf unterirdischen Grundmauern, selbst unter extrem rauen Bedingungen. Präzise geschnittene Kanäle leiten das Wasser von den vertikalen Grundwänden ab und vervollständigen gleichzeitig die gesamte Isolierhülle.
FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die zu einer Reduzierung der globalen Erwärmung um 90 % führt