Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® NGX™ F-600 Tapered E-0.75x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-600 Tapered E-0.75x24x96-Square Edge

Google-Übersetzung,

Owens Corning® FOAMULAR® und FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 sind hochfeste extrudierte Polystyrol-Dämmprodukte (XPS), die für den Einsatz in technischen Anwendungen entwickelt wurden, die zusätzliche Tragfähigkeit erfordern, wie z. B. unter Bodenplatten, Betonböden, Fundamenten, Straßen und Schienen Betten, Plaza- und Parkdecks sowie Kühllageranlagen.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 können auch in konischen Isolationssystemen verwendet werden, wenn eine höhere Druckfestigkeit erforderlich ist. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des Treibhauspotenzials (100 Jahre) um 90 % ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_NGX_F_600_Tapered_E-075x24x96-Square_Edge
  • ProduktfamilieFOAMULAR® NGX
  • ProduktgruppeFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)0.75
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit