Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® Project Panel-1.5x14.25x48

FOAMULAR® Project Panel-1.5x14.25x48

Google-Übersetzung,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Projektwandpaneele sind Platten aus extrudiertem Polystyrol (XPS), die so konzipiert sind, dass sie in Holzständerhohlräume mit 16 Zoll in der Mitte oder 24 Zoll in der Mitte passen und einen R-7,5-Wert bieten. Sie eignen sich hervorragend zum Isolieren unfertiger Keller und Garagenwände (muss mit einer 15-minütigen Wärmedämmung wie Gips-Trockenbauwänden abgedeckt werden). Die patentierte Hydrovac®-Prozesstechnologie von Owens Corning macht die einzigartige geschlossenzellige Struktur von FOAMULAR® und FOAMULAR® NGX® XPS äußerst feuchtigkeitsbeständig, stark und leicht zu verarbeiten Es ist schnitt- und formstabil und bleibt im Laufe der Zeit formstabil.

FOAMULAR® NGX® Project Panels bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie mit einer Treibmittelformulierung hergestellt werden, die eine Reduzierung des Treibhauspotenzials (100 Jahre) um mehr als 80 % ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_Project_Panel-15x1425x48
  • ProduktfamilieFOAMULAR® XPS
  • ProduktgruppeFOAMULAR® XPS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)48
  • Breite (Inches)14.25
  • Tiefe (Inches)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit