Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Satin, Diva

    Google-Übersetzung,
    Da jede Diele einzigartig ist, sowohl in Bezug auf die Maserung als auch auf die Struktur, hat jeder Holzboden seine ganz eigene Identität. Reflexionen und Schattierungen werden hier mit einem naturnahen Satin-Finish zart hervorgehoben. Wenn es in ein Spielzimmer gestellt wird, das später ein Büro und dann ein Schlafzimmer wird, wird es alle Erinnerungen eines Lebens mit sich tragen.
    Spezifikation
      • French oak Classic Satin, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005768
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005777
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000553
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1005748
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006161
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-classic-satin-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit