Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Google-Übersetzung,
Unser meistverkaufter Holzboden für Wohnräume, der Panaget „Bois Flotté“, ist so beliebt wie eh und je. Dieser Holzboden wertet Einstab-Parkettböden mit seinen Streifen-, Leiter-, Mauerwerks- und Fischgrätdesigns für ein natürliches und schlichtes Aussehen auf.
Spezifikation
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • ProduktfamilieHerringbone
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit