Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Chevron
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Chevron

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Inspiriert von den prestigeträchtigen Holzböden vergangener Zeiten ist der Chevron ein hochwertiger Holzboden, der kürzlich wieder aufgetaucht ist. Sein Fischgrätmuster, das in der Mode- und Dekorationswelt weit verbreitet ist, bietet ein akribisches Ergebnis mit einem erhabenen Effekt. Ein Panaget-Holzboden mit traditionellem Muster, den Sie sofort entdecken können!
Spezifikation
    • French oak Zenitude Tufeau, Chevron 90 - Core plywood
      Item number: 1019720
      Length: 500 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-tufeau-chevron
  • ProduktfamilieChevron
  • ProduktgruppeDaylight Whites
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)7.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor