Das Hebe-Schiebe-Türsystem S.15 wird nach Kundenwunsch gefertigt und bietet eine große Auswahl an Optionen.
Systemübersicht: Dieses System wurde speziell für maximale Wetterfestigkeit, Sicherheit und Leistung entwickelt.
Maximale Plattenhöhe: Bis zu 10 Fuß oder bis zu 12 Fuß mit einem echten Teiler.
Maximale Paneelbreite: Bis zu 10 Fuß.
Plattengewicht: Ungefähr 8 bis 9 lbs/sqft, abhängig von der Gesamtplattengröße.
Anzahl der Panels: Unzählige Panelgruppen können aufgebaut werden.
Profile: Hergestellt aus 6063-T5 extrudiertem Aluminiumkern und 5/8 Zoll Innen- und Außenrahmen aus Massivholz für eine Profildicke von 3 Zoll. Das Holz ist einzigartig mit den Profilen durch haltbare Polyamid-Clips verkleidet, die eine thermische Barriere für eine bessere UV- und SFGC-Leistung bilden.
Verfügbare Systemkonfigurationen: Nahezu jede Öffnungsgröße und -form kann angepasst werden. Systeme können nach links oder rechts eingesteckt und nach links und/oder rechts gestapelt werden. 90-Grad-Konfigurationen sind ebenso verfügbar wie Panorama-Konfigurationen mit einem Radius von mindestens 144″.
Verglasung: Klares Low-E gehärtetes 1-Zoll-Glas ist der Standard. Es können verschiedene Glassorten und andere Materialien mit einer Dicke von bis zu 1 Zoll verwendet werden. Optional sind automatisierte Jalousien, SDLs und TDLs erhältlich.
Wetterschutz: Das gesamte Türsystem verfügt über speziell entwickelte EPDM-V-Dichtungen und dichte Filzbürsten, um ein vollständig geschlossenes, wetterfestes System zu schaffen.
Optionen für die untere Spur:
Das gesamte Gewicht wird auf der unteren Schiene getragen, die obere Schiene dient als Führung.
Grabentiefe: min. 2 1/4″
Grabentiefe: min. 2 1/2″
Grabentiefe: min. 1 1/2″
Grabentiefe: Wird auf dem Boden montiert
Top-Track:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |