Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® 2-Port Spillout - FRIDT4X4YL
Panduit

FiberRunner® 2-Port Spillout - FRIDT4X4YL

Google-Übersetzung,

Wird verwendet, um Kabel in ein oder zwei Stücke von geteiltem Wellrohr mit 1,5 (38 mm) Durchmesser zu führen. Erfordert Kupplung zur Verwendung mit 4x4 FiberRunner®-Fitting. Wird mit jedem 4x4 FiberRunner®-Fitting verwendet.

    Spezifikation
    • Specifications
      System Dimensions - 4x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Height (In.) - 3.53
      Overall Height (mm) - 89.7
      Cover Part Number - NA
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC4X4YL
      Fitting Type - 2-Port Spillout
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      Part Features - N/A
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-2-Port-Spillout-FRIDT4X4YL
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit