Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Google-Übersetzung,

Wird an 12 x 4 Kanälen und/oder Beschlägen befestigt, um eine horizontale Vierwegekreuzung mit zwei 6 x 4 Ausgängen zu schaffen. Akzeptiert die optionale geteilte Abdeckung FRFWCSC12W6YL.

Spezifikation
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung27 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit