Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL
Panduit

FiberRunner® Spillout Kit - FRHD4KTYL

Google-Übersetzung,

Bietet einen sicheren, zugänglichen Weg für Kabel, die aus einem vertikalen T-Stück zu im Rack montierten Geräten herauslaufen. Das Kit enthält einen 6 Fuß langen klappbaren Kanal mit 4x4-Kapazität, eine 6 ft lange 4x4-Kanalabdeckung mit Scharnier, eine Endkappe für einen klappbaren 4x4-Kanal, drei verstellbare FZBA1.5X4-Z-Halterungen, ein Adapterstück, sechs WR4-C-Kabelhalterungen und alle erforderlichen Montageteile. Direkte Befestigung an 6x4 und 4x4 vertikalem T-Ausgang oder FRLPR64 Low Profile Reducer, Gelb.

Spezifikation
  • Specifications
    System Dimensions - 12x4, 6x4 and 4x4
    Material - PVC/Steel
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 5.05
    Overall Width (mm) - 128.3
    Overall Height (In.) - 72
    Overall Height (mm) - 1828.8
    Cover Part Number - NA
    Fitting Type - Spillout Kit
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    Part Features - N/A
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiberrunner-spillout-kit-FRHD4KTYL
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung27 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit