Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S-Type Standard Cabinet
Panduit

S-Type Standard Cabinet

Google-Übersetzung,
Net-Access™ Standardschränke vom Typ S
• Geschweißte und montierte Stahlrahmenkonstruktion
• Pflegeleichte Pulverbeschichtung
• Verstellbare hintere Geräteschienen mit stufenloser Positionierung
• Türen mit Schwenkgriffen mit Schlüssel
• Seitenwände mit kodierten Vierteldrehverschlüssen
• Große Kabeleinführung/Kabelzugang
• Tür mit einem Scharnier für maximale Zugänglichkeit zwischen benachbarten Schränken
• Kabeleinführungsöffnungen sind mit Kunststoff-Verschlussstopfen ausgestattet
• UL-gelistete statische Last von 1.364 kg (3.000 lbs)
• UL-gelistete Rolllast von 1.136 kg (2.500 lbs)
• Der Schrank wird zusammengebaut geliefert, einer pro Palette
• Dynamische/Schock-Palette (1.250 & 2.000 lbs) Nennwerte
• S-Typ-Schränke enthalten Hardware-Kit: Nr. 12-24 Schrauben, Verbindungsklammern und Öseneinfassung
• Laufrollen sind vorinstalliert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-131
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeComputer Network Equipment
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit