ARPANEL SU PIR-Wandsandwichpaneele mit verdecktem Befestigungssystem sorgen für eine sehr effiziente Wärme- und Schalldämmung. Die Montage der Paneele erfolgt mit Verbindern und Druckverteilerplatten an den Paneelstößen, so dass die Befestigung unsichtbar ist und so die ästhetischen Qualitäten der Fassade verbessert werden. Die hohe Dichtigkeit wird durch speziell profilierte Verbindungen der Paneele, sogenannte Schlösser, erreicht. ARPANEL SU PIR-Sandwichpaneele sind ideal für die Wandverkleidung im vertikalen und horizontalen System. Sie eignen sich perfekt für Industrieanlagen, Produktions- und Lagerhallen, Einkaufszentren, Logistikzentren oder Autohäuser.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Irland |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Niederlande |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Schweden |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |