Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2

3.3 von 5 Sternen3.3(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Vorteile
  • Legen Sie das richtige Flussschema für effiziente Pumpenansaugbedingungen fest
  • Vereinfachen Sie das Systemdesign, indem Sie die Funktionen des Saugeingangsrohrs, des Bogens mit langem Radius, des Y-Siebs und des Anfahrsiebs kombinieren
  • Niedriger Druckabfall – dank des Einlassflansches, der so konstruiert ist, dass sich eine Absperrklappe vollständig in den Körper des Saugdiffusors öffnen kann
  • Der Körper ist für die Verwendung von Schrauben ausgelegt – keine Gewindebolzen erforderlich
  • Das permanente Sieb aus gewelltem Edelstahl bietet eine maximale Oberfläche
Merkmale
  • Erhältlich in vollen und verkleinerten Größen, 2 Zoll – 12 Zoll.
  • Standardmäßig mit Magnetstecker
  • Feinmaschiges Anfahrsieb aus Messing
  • Stützfuß
  • Ausgelegt auf 175 psi, 250 °F
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpatterson-suction-diffusers-01
  • ProduktfamilieValves for Liquid Services
  • ProduktgruppeSuction Diffusers
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen