Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

ACC-BPR SmartMount® Bumper Accessory for Peerless-AV® SR Cart Models

Google-Übersetzung,

Das SmartMount®-Stoßfängerzubehör soll dazu beitragen, Schäden an Türen oder Wänden zu verhindern, indem es eine nicht beschädigende Polsterung an den Außenecken Ihres Peerless-AV®-Wagenbodens bietet.

Merkmale

  • Hergestellt aus nicht beschädigendem, gummiertem Material
  • Einfache Befestigung mit zwei Schrauben, ohne dass die Räder vom Wagen abmontiert werden müssen
  • Eckstoßfänger schützen Wände und Türöffnungen vor Beschädigungen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 4.03" x 4.28" x .33" (102 x 109 x 8mm)
    • Product Weight; 1.0 (.45kg)
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 8.00" x 4.00" x 4.00" (203 x 102 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 3.7lb (1.7kg)
    • Package UPC Code; 735029305286
    • Package Contents; Bumper material, base, mounting hardware & wrench

    Variant ID: 29193658761331

    Variant SKU: ACC-BPR

    Type: Cart / Stand Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-bpr
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika