Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC640-W Escutcheon Ring

ACC640-W Escutcheon Ring

Google-Übersetzung,

Der Rosettenring Modell ACC640-W wertet Installationen in abgehängten Decken optisch auf, indem er das Loch abdeckt, wo die Verlängerungssäule durch die Deckenplatte verläuft. Der Ring ist mit Scharnieren versehen, sodass er sich öffnen lässt, um die Verlängerungssäule gewickelt wird und einrastet, um das Loch in der Deckenplatte abzudecken. (Der Ring wird bei Installationen mit abgehängten Deckenplatten CMJ450 oder CMJ453 nicht benötigt.)

Merkmale

  • Der Scharnierring umschließt die 1 1/2" Schedule 40-Verlängerungssäule (nicht erforderlich bei CMJ453 oder CMJ450)
  • Deckt das Loch ab, wo die Verlängerungssäule durch die Decke geht
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.2lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.25 x 5.625" (82.6 x 57.2 x 142.9mm)
    • UPC Code; 735029254942

    Variant ID: 34322271010947

    Variant SKU: ACC640-W

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc640-w
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit