Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC852W Extension Column Cord Wrap

ACC852W Extension Column Cord Wrap

Google-Übersetzung,

Peerless-AV bietet das branchenweit größte Sortiment an Zubehör zur Ergänzung Ihrer Installation. Von verschiedenen Deckenplatten und Entkopplern bis hin zu Kabelmanagementadaptern und oberflächenspezifischer Hardware kann Peerless-AV praktisch alles liefern, was Sie zum Ausstatten Ihrer Installation und Erfüllen anspruchsvoller Anwendungsanforderungen benötigen.

Merkmale

  • Abschnitte können gestapelt werden, um längere Längen zu erhalten, oder auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Entwickelt für die externe Kabelführung entlang der Außenseite der Verlängerungssäule
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24" (609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 24.5" (101.6 x 101.6 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029208143

    Variant ID: 29193681207411

    Variant SKU: ACC852W

    Type: Columns

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc852w
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit