Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

Google-Übersetzung,

Die Boden- und Fensterdisplayhalterungen von Peerless-AV wurden exklusiv für die Samsung OMN-D-Serie entwickelt. Diese elegante, doppelseitige Halterung ist die ideale Lösung, um auffällige Digital Signage-Inhalte zu präsentieren, die sowohl von innen als auch von außen in einem Schaufenster sichtbar sind. Mit einer Vielzahl installationsfreundlicher Funktionen, einschließlich verdeckter Kabelführung für ein professionelles Erscheinungsbild, kann diese vielseitige Lösung an eine breite Palette von Einzelhandels- und Gewerbeanwendungen angepasst werden.

Merkmale

  • Die Halterung wurde entwickelt, um das elegante Aussehen des Samsung-Displays mit seinem schlanken Profil zu ergänzen
  • Deckenmontage: 53" (1350 mm) bis zur Mitte des Displays
  • Bodenmontage: 74" (1650 mm) bis zur Mitte des Displays
  • Verdeckte Boden-/Deckenbefestigung für elegante Ästhetik
  • Einfache Montage an Holzbalken oder Beton mit den mitgelieferten Befestigungsteilen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 46"
    • VESA Pattern; Dedicated
    • Mounting Pattern; (Dedicated")
    • Weight Capacity; 100lb (0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Product Dimensions; 27 x 88 x 2.8" (686 x 2237 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 66.8lb (30.29kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 7 x 97" (209.6 x 177.8 x 2,463.8mm)
    • UPC Code; 735029330035

    Variant ID: 29193696510067

    Variant SKU: DS-OM46ND-FLOOR

    Type: Stand

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-om46nd-floor
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit