Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)

PJR250 Heavy Duty Projector Mount for Large Venue Projectors up to 250LB (113.4KG)

Google-Übersetzung,

Die Heavy Duty-Projektorhalterung von Peerless-AV vereinfacht die Installation und Ausrichtung schwerer Projektoren für große Veranstaltungsorte. Die Hook-and-Hang™-Funktion bietet eine große Landefläche, wenn ein Projektor an der Halterung befestigt wird. Die Neige-, Roll- und Schwenkfunktionen sind alle arretierbar, um selbst kleinste Bildverschiebungen zu verhindern. Für jeden OEM-Projektorhersteller werden spezielle Adapterplatten hergestellt, die den Schwerpunkt in der Mitte der Halterung platzieren, sodass Anpassungen mühelos vorgenommen werden können. Universalhalterungen werden für diese schweren Projektoren nicht empfohlen, da sie schwer auszubalancieren sein können, was mit der Zeit zu einem Durchhängen des Projektors führen kann.

Merkmale

  • Das flache Design sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen
  • Fixieren Sie den Projektor mit den Einstellschrauben in jedem beliebigen Winkel
  • Spezielle Adapterplatten (separat erhältlich) sind auf den Schwerpunkt jedes einzelnen Projektors abgestimmt
  • Vormontiertes Design verkürzt die Installationszeit
  • Dank Kabelmanagement können Kabel durch die Projektorhalterung geführt werden und sind somit nicht mehr sichtbar
  • Ein Sicherheitskabel ist im Lieferumfang enthalten, um eine zweite Sicherheitsebene zu bieten
  • Es sind mehrere Stellen integriert, an denen die Verkabelung von der Säule zum Projektor gesichert werden kann
  • Neigen: +15/-5° Rollen: ±5° Schwenken: 360°
  • Einfaches Hook-and-Hang™-Design erleichtert die Installation schwerer Projektoren
  • ±1,5" (38 mm) seitliche Verschiebung in der Halterung integriert
  • Funktioniert mit Peerless-AV® ADD%, AEC%, EXT%, MOD% Erweiterungssäulen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance; from Ceiling; 2.5" (64mm)
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360°
    • Tilt; +15° /-5°
    • Product Dimensions (W x H x D); 18.50" x 2.50" x 8.50" (471 x 64 x 216mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 17.6lb (7.3kg)
    • Ship Dimensions; 10.25 x 3.5 x 20.5" (260.4 x 88.9 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029318613

    Variant ID: 29193745825907

    Variant SKU: PJR250

    Type: Projector Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpjr250
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit