Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Einbauleuchte, geeignet zum Einbau in Massivbauwände, zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet - Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert - Silikondichtung - Edelstahl Feder zum Schnellverschluss an Einbautopf - Eingebaute Standardversorgung (EVG) - 503 inklusive Standard-Einbautopf - Die Leuchte ist für Durchgangsverdrahtung geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsert-plus-zero-clip
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeSteplight
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)77
  • Breite (mm)107
  • Tiefe (mm)49
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationBeleuchtungskörper
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien