PAC Flush-Paneele sind in Mittenabmessungen erhältlich, um unsere Dachpaneel-Produktlinie zu ergänzen. Bündige Paneele sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Bündiges Paneel und Reveal-Paneel.
Versteifungsperlen
Die Flush- und Reveal-Paneele sind mit optionalen Versteifungssicken erhältlich. Bei größeren Plattenlängen werden Versteifungssicken empfohlen. Ein oder zwei Perlen sind verfügbar.
Installation
PAC Flush-Paneele müssen über einem festen Untergrund mit geeignetem 30#-Filz oder Eis- und Wasserschutz oder in begrenzten Anwendungen über Rahmenabschnitten installiert werden. Wenn sie in einer Windschutzscheibenanwendung verwendet werden, müssen Platten durch Seitenverbindungen befestigt (genäht) werden. Wenden Sie sich an einen Architekten/Ingenieur vor Ort, um die Anforderungen der örtlichen Vorschriften und Bedingungen zu erfahren.
Korrigierende Nivellierung.
Bündige Aluminiumplatten von Petersen werden auf Präzisionsrollformanlagen geformt, zu denen Inline-Korrekturrichtmaschinen von Herr-Voss gehören. Korrigierende Nivellierungsarbeiten zum Entfernen typischer Metallzustände, einschließlich Spulenversatz, Wölbung und Kantenwelle. Inline-Nivellierungsfunktionen ermöglichen es uns, mit Ausgangsmaterial zu arbeiten, das „Stillwasser“ ist. Das Ergebnis ist eine Platte, die eine überlegene Ebenheit aufweist. Korrekturnivellierung ist ohne Aufpreis erhältlich.
Trimmen
Alle Einfassungen und Verkleidungen müssen vom Hersteller oder qualifizierten Verarbeiter hergestellt werden. Der Anschluss muss aus PAC-CLAD-Aluminium (0,032 – 0,063 Gauge wie angegeben) oder PAC-CLAD-Stahl (24 Gauge oder 22 Gauge wie spezifiziert) bestehen. Eine 30-jährige, nicht anteilige Oberflächengarantie kann für die Oberflächenleistung gewährt werden. Eine Vinylabdeckung wird bei allen Fertigungsanwendungen empfohlen, bei denen eine zusätzliche Handhabung zu erwarten ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |