Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    Hoch belastbare, melaminbeschichtete Hybrid Holzwerkstoffplatte 19 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    Kombination aus einer Holzspanplatte (MFP) als Mittellage und jeweils einer hochverdichteten dünnen Faserplatte (HDF) als Deckschicht mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Möbel- und Innenausbau, Bühnen- und Kulissenbau, Regalsysteme, Möbel, Möbel-Fachböden, Doppelböden. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; tragend – besonders hohe Biegefestigkeit Nachhaltigkeit: Ausgezeichnet mit 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' für ein durchgängiges Kreislaufwirtschaftssystem. FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 14322 Formate: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecoBoard-MFP-Hybrid-19-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards
    • ProduktgruppeDecoBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit