Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elektrostatisch ableitende, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch ableitende, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Elektrostatisch ableitende Holzspanplatte mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.
Spezifikation
  • Anwendungsgebiete: Überall dort, wo elektrostatische Aufladung verhindert werden soll, sind die Produkte unseres ESA-Systems unentbehrlich. Die leitfähigen Bestandteile sorgen für eine sichere und einfache Erdungsmöglichkeit von Möbeln, Trennelementen und Verkleidungen an Arbeitsplätzen in der Mikroelektronik, in Labors oder Leitzentralen. Produkteigenschaften: pflegeleicht; elektrostatisch ableitend FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 14322 Formate: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDecoBoard-P2-ESA-25-mm
  • ProduktfamilieMelamine faced boards
  • ProduktgruppeDecoBoard
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-24
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialHartpapier
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
  • IFCClassificationMaterial
  • ETIM-CodeEC003058
  • ETIM-NameFibre- / chipboard
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
  • Klassifizierung07 44 00
  • Format2014TitelFaced Panels
  • OmniClassNummer23-15 15 19
  • OmniClassTitelWall Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit