Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 15 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern
 15 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern

    15 mm Duropal HPL Compact Pyroex, schwarzer Kern

    Compact-Hochdruckschichtstoff in flammhemmender Qualität gemäß EN 438-4:CGF. Mit homogen schwarz gefärbtem Kern und beidseitig dekorativer Melaminharzoberfläche.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte Vorgesehener Verwendungszweck: Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Vorbeugender Brandschutz im Innenausbau, für Feucht- und Nassbereiche sowie überall dort, wo eine besondere Robustheit des Materials gefordert wird, wie z. B. als Wandschutz. Aber auch für Möbel- und Einbauelemente, insbesondere dann, wenn im Zuge von Brandschutzkonzepten geringe Materialquerschnitte oder offene Kantenlösungen realisiert werden sollen. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; quellarm / feuchtfest; schwer entflammbar; hohe Stoßfestigkeit FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: flammhemmend; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehydemissionsklasse: E1 Produktnorm: EN 438-4 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-15-mm
    • ProduktfamilieCompact laminates
    • ProduktgruppeDuropal HPL Compact
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-08
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit