ZENITH ALU-Türen werden nach Maß gemäß den europäischen Normen aus ALU-Profilen der Marke Pierret hergestellt.
- System 88 mm - Rahmen- / Flügeltiefe: 88 mm / 88 mm
- Thermische Trennung in ABS / Öffnung: 49 mm / 40 mm
- 3-Dichtungs-Dichtungssystem mit Mitteldichtung am Flügel
- 5-Punkt-Sicherheitsbeschlag inklusive 2 KFV Siegenia-Haken
- 130 kg dünne und 3D-verstellbare Scharniere
- Spezifische Profile mit Klemmung an 8 Eindrücken pro Winkel
- Wandstärke: 2,0 mm
- Verglasung: 24 mm - 28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm
- Paneele mit an die Abmessungen der Öffnung angepassten Proportionen
- Reines Design
- Auswahl aus über 60 Vorlagen
- Erhältlich in 48.000 Farbkombinationen, darunter 16 Standardkombinationen
- Diskrete Dichtungen - Schwarz
- Geeignet für Neuinstallation und Renovierung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Niederlande |
Schweiz |