Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50

    Google-Übersetzung,
    Placo-Lösung aus Standard-Gipskartonplatte, Schiene und Ständerwerk parallel zur bestehenden Struktur. Es ist für neue Arbeiten oder Reformen in Innenräumen angezeigt.
    Spezifikation
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershaft_prima_61-48-600-st125-br-lv50
    • ProduktfamilieWall
    • ProduktgruppeStandard
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.5
    • Tiefe (mm)61
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)11.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_80_96_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShafts
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit