Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mira Series - Hinged Door - Single Inswing
Ply Gem

Mira Series - Hinged Door - Single Inswing

Google-Übersetzung,

Terrassentüren der Serie MIRA

NEUBAU – ALUMINIUMVERKLEIDETES HOLZ

MIRA-Terrassentüren verfügen über eine schöne Holzinnenverkleidung, die sie vor Witterungseinflüssen schützt. Egal, ob Sie sich für eine Flügeltür oder eine Terrassenschiebetür entscheiden, Sie werden die große Auswahl an Farben, Beschlägen und den authentischen French-Door-Look lieben.

MIRA Französische Terrassentür mit Scharnier

Echter French-Door-Look. Das breite Holm- und Schienendesign sorgt für das Aussehen einer authentischen französischen Tür.

Vielseitige Panel-Auswahl. Erhältlich in Voll-, 3/4- oder 1/2-Lite-Paneelen, um Ihre einzigartigen Anforderungen an Privatsphäre und Tageslicht zu erfüllen.

Reibungslosen Betrieb. Kugelgelagerte Scharniere lassen die Tür mit minimalem Kraftaufwand funktionieren.

Zusätzliche Sicherheit. Eine Mehrfachverriegelung und verriegelbare Kantriegel an Kopf und Schwelle schützen vor gewaltsamem Eindringen.

Langfristige Haltbarkeit. Die Schwellerabdeckung aus Aluminium hilft, Durchhängen und Einbeulen zu widerstehen.

Von Designern inspirierte Hardware. Das Griffset ist in traditionellen oder klassischen Stilen und mehreren Metalloberflächen erhältlich.

Maximieren Sie Ihren Raum. Wählen Sie nach innen schwingende Paneele für einen ununterbrochenen Außenbereich oder nach außen schwingende Paneele, um Ihren Innenraum optimal zu nutzen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermira-hinged-single-inswing
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeMira Series Patio Doors
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 13 16
  • Format2014TitelAluminum Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 21 11
  • OmniClassTitelGlazed Hinged Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors