Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curved profile fiberglass base
Curved profile fiberglass base

    Curved profile fiberglass base

    Google-Übersetzung,
    Sockel erfüllen die wichtige Funktion, eine Stütze für Oberlichter und Öffnungssysteme zu schaffen und Probleme der In ltration beim Andocken zwischen dem Dach und der Abdeckung zu lösen. Die Art des Sockels, der aus Blech oder Bergglas bestehen kann, wird in Bezug auf die statische Art eines Daches bestimmt. Bei abdichtungsbedürftigen Dächern werden meist Blechunterlagen mit Bitumen- oder PVC-Manschetten verwendet. Glasfaserbasen werden hauptsächlich auf griechischen Bund- oder Wellenabdeckungen verwendet, wo der Unterschied in der Neigung und die Konformation selbst eine angemessene Abdichtung erfordern, um den griechischen Bund originalgetreu zu kopieren oder Riffelwellen abzudecken. Die Aufmerksamkeit für die perfekte Konstruktion und Montage dieser Produkte ist für die Erzielung hervorragender Ergebnisse unerlässlich. Stahlblechsockel werden konstruiert, indem sie das Material einer „C“-Form anpassen, um einen Stützfuß und eine Ebene zu schaffen, um Oberlichter und Profilrahmen aufzunehmen. PRFV (Bergglas)-Sockel werden auf geeigneten Modellen gebaut, die je nach Art der Überdachung entworfen wurden. Sie erfordern einen genauen Prozess, der Design, Implementierung des Modells und Formgebung kombiniert. Poliform Lucernari verfügt über eine große Auswahl an Modellen, die an die meisten auf dem Markt erhältlichen Beläge angepasst werden können. Maßgeschneiderte Modelle können auf Kundenwunsch gebaut werden.
    Spezifikation
    • Component moulded in reinforced berglass resin, treated externally with a grey colour lm of gelcoat with protection thickness 8/10, internal resin with white gelcoat for increased light. This construction also offers pleasant aesthetics both externally (colours, measurement and ribs the same as the covering) and internally (white surfaces for increased light). In addition to being extremely easy to install, this element is able to solve all problems related to installing openable mechanisms and skylights on insulated coverings, maintaining the same structural and capacity features. Furthermore, it perfectly adapts to the insulated panel without the aid of any tin work, fully preventing the possibility of water in ltration in coverings. Vertical insulation and/or additional insulation over the entire beam for curved coverings, constructed in the insulating cover in the formation of a package of thickness equal to the package of the panel such as to form a perfect monolithic replacement of the covering slabs eliminated for insertion with variable density expanded polyurethane/polystyrene/rock wool, re reaction class in accordance with EN 13501-1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBase-in-vetroresina-curva
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeFiberglass
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit