Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401

Google-Übersetzung,

Sichtschutz aus extrudiertem Aluminium
4" tief - Horizontales Tragflächenrohrblatt

Der Geräteschirm HT-401 verfügt über eine horizontale Stufenlamelle, die zu gängigen Gebäudeverkleidungssystemen passt und Geräteschirme aus dem Blickfeld hält. Der HT-401 ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" x 1-1/2" x 0.081" thick (102 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick airfoil tube style.

    Mullion: Concealed.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658) or 144" x 60" (3658 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.6 ft2 (0.89 m2)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-Horizontal-Airfoil-Tube-Blade-HT-401
  • ProduktfamilieArchitectural Products
  • ProduktgruppeEquipment Screens
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre screen systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit