Der OSREN0611 Powrmatic N-SHEV Natural Ventilator & Rauchabzug von Powrmatic bietet Rauch- und Wärmeabzugssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Roof Opensky N-SHEV Natural & Smoke Lüfter kann auf dem Dach entweder auf einem Aufsatzkranz, in einer Verglasung oder in einer Dachwanne montiert werden und ist in einer Reihe von Abmessungen, Steuerungsvorgängen und Ausführungen erhältlich.
N-SHEV Natural & Smoke Ventilator kann auch als automatisch öffnender Ventilator (AOV) verwendet werden und kann in Treppenhäusern von Wohnungen und Bürogebäuden eingesetzt werden, wo der Schutz der gemeinsamen Fluchtwege von größter Bedeutung ist. Das Dach opensky kann in verschiedenen Größen hergestellt werden, um dem erforderlichen Genehmigten Dokument B oder geometrischen freien Bereichen zu entsprechen.
Das Dach Opensky kann zur natürlichen Belüftung oder Rauchabzug verwendet werden und kann in eine Brandmeldeanlage integriert werden. Sobald der Alarm ausgelöst wird, öffnet sich das AOV automatisch vollständig, wodurch ein „Schornsteineffekt“ entsteht, der den vorhandenen Rauch verwirft, sodass Personen die Ausgänge finden und Feuerwehrleute das Feuer entsprechend löschen können
Produkt Vorteile:
Bitte beachten Sie, dass eine Turndown-Basis / Aufkantung gebaut werden muss:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |