Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reed Training Table
Reed Training Table

    Reed Training Table

    Google-Übersetzung,
    REED ist ein klappbarer und stapelbarer Schulungstisch mit perforierter Stahl-Sichtschutzwand und integriertem Bücherregal. Er verfügt über feststellbare Rollen und einen Hebemechanismus und ist in Standard- und zerlegter Ausführung (EX) erhältlich. Ein optionales Bücherregal (REED-BOOKSHELF) ist ebenfalls verfügbar. Verschiedene Größen von 1200 mm bis 2400 mm Breite sind erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreed-training-table
    • ProduktfamilieTraining Table
    • ProduktgruppeFolding Table
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)600
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit