Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille
20/30 - Airfoil Supply Grille

    20/30 - Airfoil Supply Grille

    Google-Übersetzung,

    Das Airfoil-Zuluftgitter der Serie 20/30 zeichnet sich durch eine hochwertige Konstruktion aus extrudiertem Aluminium aus. Die einzelnen Lamellen sind vollständig einstellbar und die Form des Tragflügels trägt zur Reduzierung von Turbulenzen bei, was zu geringeren Geräuschen und Druckabfällen führt.

    Typische Anwendungen

    Aufgrund der klaren Linien und des Rahmens und der Lamellen aus stranggepresstem Aluminium eignen sich die Tragflächen-Zuluftgitter der Serie 20/30 gut für architektonische Anwendungen.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Model
        • 21 - 3/4 in. spacing, single deflection
        • 22 - 3/4 in. spacing, double deflection
        • 31 - 1/2 in. spacing, single deflection
        • 32 - 1/2 in. spacing, double deflection
      • Available Sizes
        • Maximum one piece: 36 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20-supply
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles