Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow Switch Prisma Button 1200
Elbow Switch Prisma Button 1200
Elbow Switch Prisma Button 1200

    Elbow Switch Prisma Button 1200

    Google-Übersetzung,

    Winkelschalter, Aktivierungsfeld

    Identische Funktionen

    Alle Modelle bieten die gleichen Funktionen: 300, 800, 1200.

    Vandalismusschutz mit aktivem Schutz vor übermäßiger Gewalt

    Der Prisma Button ist durch robustes Aluminium geschützt und die Elektronik mit Silikon abgedichtet. Der aktive Überlastungsschutz verhindert, dass der Prisma Button übermäßige Gewalteinwirkung zulässt. In diesem Fall schaltet sich der Knopf automatisch ab, um die Elektronik zu schützen und seine langjährige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Sollte der Prisma Button verbeult oder verformt werden, kalibriert er sich neu und funktioniert anschließend wieder einwandfrei.

    Tritt es!

    Mit der per DIP-Schalter aktivierten Trittfunktion können Sie den Prisma Button ruhig etwas unsanft behandeln. Treten, rennen oder schlagen Sie dagegen – der Prisma Button sendet Ihre Nachricht an die Türautomatik.

    Lokalisierungsgeräusch
    Das akustische Signal hilft dem Benutzer, den Ellbogenschalter zu finden. Es ist eine Hilfe für alle, insbesondere aber für Menschen mit Sehbehinderung. Der integrierte Lokalisierungston gibt einen klaren, gut verständlichen Ton von sich, der den Benutzer auch in komplexen oder unbekannten Umgebungen sicher zum Ellbogenschalter führt und so eine zuverlässige Orientierung für alle gewährleistet, die auf akustische Signale angewiesen sind.

    Für strenge Anforderungen

    Prisma Button wurde entwickelt, um die hohen Hygienestandards in Umgebungen wie Krankenhäusern zu erfüllen. Die glatten Oberflächen und die robusten Bauteile verhindern die Ansammlung von Schmutz und Bakterien. Hergestellt aus Aluminium und Polyamid.

    Krankenschwesterbett

    Der Prisma Button bietet Funktionen, die dem Pflegepersonal den Alltag erleichtern. Dank zweier Relais lässt sich beispielsweise ein Pflegebett öffnen oder die Türen auf verschiedene Arten steuern. Die Einstellungen können einfach vor Ort über DIP-Schalter am Druckknopf vorgenommen werden.

    Die gesamte Frontplatte ist berührungsempfindlich.
    Der Prisma-Knopf ist auf der gesamten schwarzen Aluminiumfront berührungsempfindlich.

    Benachrichtigung

    Fehlt Ihnen eine Bestätigung, dass Sie den Ellbogenschalter betätigt haben? Abgesehen vom Öffnen der Tür natürlich. Mit einem DIP-Schalter an der Innenseite Ihres Prisma Buttons können Sie ganz einfach einen Benachrichtigungston aktivieren. Der Prisma Button antwortet mit einem Piepton und bestätigt so den Empfang des Signals.

    Kontraste
    Prisma Button ist so konzipiert, dass er durch seine eigene Kontrastwirkung gut sichtbar ist, sodass kein kontrastierender Hintergrund erforderlich ist. Das silberne Außenprofil und die schwarze Druckfläche aus Aluminium sorgen für optimale Sichtbarkeit. Der Kontrast zwischen Außenprofil und Druckfläche beträgt 0,8 NCS und erleichtert so die Bedienung, da er Menschen mit Sehbehinderung das Auffinden des Türöffners ermöglicht.

    Zwei verschiedene Funktionen

    Der Prisma Button 1200 bietet dank zweier unterschiedlicher Leiterplatten die Möglichkeit, im oberen und unteren Teil des Ellbogenschalters zwei verschiedene Funktionen einzustellen.

    Spezifikation
    • Vandal proof, active excessive violence protection

      IK10

      Notification sound possible

      57 dBc, 2000 Hz

      Extended push settings

      1.5, 3 or 6 seconds

      Suitable in healthcare

      PTS Forum, Swedish association
      for healthcare hygiene

      Nurse bed settings possible 

      Double door control

      Kick setting

      Kick switch

      Settings easily adjusted 

      Dip-switches

      Indoors, outdoors

      IP56

      Fire Classification

      PA 6.6

      Lids, combinations

      Alternative 1: Top lid with out screw, bottom lid with screw
      Alternative 2: Both lids with screws

      Softfront

      Soft front, private label

      Push and Hold sticker

      Instructions extended push

      Circuit Board With double relay

      2 pcs

      Relay

      Relay 1: one change over contact
      Relay 2: one change over contact, one closing contact

      Relay, rated current

      Relays max rated current/pole: 2A
      Max total: 6A

      Contrasting

      NCS 0,8

      Mounting height symbol

      Accessibility height from floor: 800 mm

      SundaHus

      Class A

      Byggvarubedömning

      Accepted

      Made in Sweden

      PrismaTibro

      Warranty

      5 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprisma-button-1200
    • ProduktfamiliePrisma Button
    • ProduktgruppePrisma Button 1200
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1169
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich