Unique Ref.: | safeglide-micro-box-frame |
---|---|
Marke: | Pro Access Systems |
Produkt Familie: | Gates |
Produkt Gruppe: | Sliding gate |
Publishing Datum: | 2019-02-21 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications.
Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.
Security Gate
Produktbeschreibung: | http://www.proaccesssystems.com/safeglide_gates.asp |
---|---|
Installationsanleitung: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/proaccess/product/safeglide-micro-box-frame
Material 1: | Aluminium |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Landschaftsbau - Gates |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
UNSPSC Name: | Gate barrier systems |
UNSPSC Code: | 46161510 |
Uniclass 1.4 Code: | L4412 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Gates |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-32-35 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Gate Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_32_35 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Gate systems |
NBS Reference Code: | 25-32-35 |
NBS Reference Beschreibung: | Gate Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 31 13.53 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | High-Security Chain Link Fences and Gates |
OmniClass-Nummer: | 23-11 25 15 15 |
OmniClass-Titel: | Sliding Gates |
Name | Wert |
---|---|
Gate Height | 4' 0" — 10' 0" |
Operation | Sliding |
Type | Security |
Width | 10' 0" — 48' 0" |
Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.