Vertikale Außenjalousie Stylbio Zip Solar - Speziell für große Abmessungen bis 15 m² - Hoher Windwiderstand, da das Gewebe über die gesamte Länge von den Führungen gehalten wird - Aktiver Beitrag zur bioklimatischen Leistung: Blockiert bis zu 95 % der Hitze im Sommer für höherer Wohnkomfort und geringere Umweltbelastung (Verzögerung der Klimatisierung) - Solare Energieversorgung vermeidet Elektroinstallationen. Im Gehäuse integriertes Solarpanel (Maße: 510 x 80 x 10 mm). Optionales Remote-Panel. - Qualität und Robustheit mit der 3 kg/ml gewichteten Laststange für einen besseren Halt des Stoffes - Schönes ästhetisches Finish mit einer großen Auswahl an Farben - Hohe Haltbarkeit des Stoffes im Laufe der Zeit.
DIE VORTEILE VON SOLARPRODUKTEN - NeosoL TECHNOLOGY PLUS
Bis zu 50 Tage Autonomie auch bei völliger Dunkelheit.
Hohe Lebensdauer des Motors bis zu 36.000 Zyklen, entspricht 50 Jahren Nutzung.
Installation ohne Expositionsbeschränkungen und zentralisierte NeosoL HOME-Fernbedienung, die dank des NEOSOL GROUP READY-Systems gebrauchsfertig geliefert wird
Duo aus NEOSOL ONE und NEOSOL HOME Fernbedienungen (optional), um die Geräte einzeln oder alle gleichzeitig zu bedienen.
HINWEISE: Allgemeine Steuerung (als Option erhältlich) zum Schließen aller Jalousien durch Drücken einer einzigen Taste.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |