PROTAN BLUEPROOF GREEN WATER DÄMMSYSTEM AUF BETONUNTERGRUND
Protan BlueProof ist ein neues und SINTEF-zugelassenes (TG 20541) Wasserabschwächungssystem für neue und bestehende Dächer (auch Blaudach genannt). Protan BlueProof Green erweitert die Funktion des Daches und hilft, Überschwemmungen und Wasserschäden zu vermeiden.
Mit diesem System wird das Wasser allmählich abgelassen und in das Regenwassernetz geleitet, wodurch eine Überlastung mit daraus resultierenden Überschwemmungen vermieden wird. Das System löst nicht nur aktuelle Probleme mit Sturmfluten, sondern auch die der Zukunft. Protan kann die vorhergesagten Wassermengen für Dächer an bestimmten Orten während Sturmereignissen berechnen. Wasserlasten können so bereits während der Bauphase des Gebäudes berücksichtigt werden, damit die Dachkonstruktion das berechnete Wasser aufnehmen kann.
Dies ist oft billiger als die Verwendung anderer Methoden zur Wasserdämpfung.
Protan BlueProof kombiniert ein bewährtes Imprägniersystem und ein Wasserdämpfungssystem in einem. So bleibt der Inhalt eines Gebäudes sicher, während die Auswirkungen von Überschwemmungen auf die Umgebung reduziert werden.
Berechnungen zur Wasserdämpfung werden von Protan durchgeführt und basieren auf dem Standort des Projekts, den Anforderungen der örtlichen Behörden und der Dachkonstruktion. Dachneigungen können auf 1:100 reduziert werden, um eine optimale Wasserdämpfung sowie ein niedrigeres Dachprofil zu erzielen.
Das Protan BlueProof Green-System geht einen Schritt weiter, indem das Dach weiter genutzt werden kann, sei es eine extensive Dachbegrünung oder eine Dachterrasse für Erholungszwecke. Ein Hohlraum unter der Schutzschicht ermöglicht den Aufbau eines Wasserspeichers im Falle eines Sturms.
Qualitätssicherung der Installation
Ein Protan BlueProof Dachsystem wird immer detailliert von Protan AS berechnet und geplant. Das Dachsystem muss von speziell von Protan AS zugelassenen Dachdeckern installiert werden. Ihre Dachdecker müssen die „Dachschule“ (ein Zertifikat, das die entsprechende Grundausbildung im Dachdeckerhandbuch von Protan enthält) und die Protan BlueProof-Dachschulung besucht haben.
Alle Dächer müssen einer Sichtprüfung durch eine von Protan besonders beauftragte Person unterzogen werden. Bei der Prüfung ist auf eine gute Ausschmelzung entlang aller Schweißnähte im Dachbereich sowie um Details und Abschlüsse zu achten.
Nach Abschluss der Dachmontage ist eine Wasserflutung / Druckprüfung der Dachfläche durchzuführen, alternativ Nachweis durch elektronische Dichtheitsprüfung.
Wartung
Für Protan BlueProof ist eine jährliche Inspektion erforderlich, um möglichen Schäden vorzubeugen. Alle Protan BlueProof Dächer benötigen einen Wartungsvertrag mit dem Bauherrn. Dadurch wird eine qualifizierte Inspektion und Wartung des Daches und seiner Komponenten bis zu zweimal jährlich während der Lebensdauer des Daches gewährleistet.
BAUSTRUKTUR:
PROTAN BP MEMBRAN:
INSTALLATIONSMETHODE DES SYSTEMS:
Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an Protan.
BEFESTIGUNGEN:
ISOLIERUNG:
In Kombination mit Protan-Membranen können verschiedene Arten von Isolierungen verwendet werden, und zwar flache Isolierungen oder geneigte Isolierungen. Art und Design des Materials hängen von der Konstruktion des Gebäudes, der Brandklassifizierung und den örtlichen Vorschriften ab.
DAMPFKONTROLLSCHICHT:
BETONUNTERGRUND:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien |
|---|---|
Åland | Türkei |
Albanien | |
Andorra | |
Belgien | |
Bosnien und Herzegowina | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Färöer | |
Finnland | |
Frankreich | |
Gibraltar | |
Griechenland | |
Guernsey | |
Irland | |
Island | |
Isle of Man | |
Italien | |
Jersey | |
Kroatien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Nordmazedonien | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Russland | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Svalbard und Jan Mayen | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich | |
Weißrussland | |
Zypern |