Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRLED CCT-Adjustable Commercial Downlights

CRLED CCT-Adjustable Commercial Downlights

Google-Übersetzung,

HAUPTMERKMALE

  • Hochleistungs-LEDs für den gewerblichen Einsatz
  • Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstoff-Einbaudownlights
  • Nachrüst- und Neubauanwendungen
  • UL-Feuchtigkeits- und Energystar-zertifiziert
  • Erfüllt die Anforderungen an Luftdichtheit
  • Mattweiße, glatte Zierleiste
  • Erhältlich in 3 Farbtemperaturen: 3000K, 3500K, 4000K
  • 0-10V dimmbar
  • Federbelastete Halteklammern
  • 25-Zoll-flexibler Schlauch
  • 5 Jahre Garantie ohne Kompromisse
Spezifikation
  • CONSTRUCTION

    Housing Material
    Cast aluminum flange and heat sink
    Plastic driver housing

    Housing Finish
    Matte White

    Trim Style
    Smooth

    Lens
    Precision-engineered polystyrene diffuser provides high uniformity and reduced glare. No visible diodes, hot-spots or shadows

    Beam Angle
    90° beam angle

    Mounting
    Adjustable, spring-loaded retension tabs ensure secure fixture retention on ceilings up to 1 1/2" thick

    Gaskets
    Gasket included can achieve restrictive airflow and wet location without any additional gasket or calk

    Finish
    Formulated for high durability and long-lasting color

    COMPLIANCE
    Safety Listing

    UL Listed, UL Classified

    Environment/Fixture Rating
    Wet Location

    Air Tight
    Airtight per ASTM-E283-04

    IC Rating
    Yes
    (Note: 8" 33W and 82W are not IC Rated)

    T24 JA8 Compliant
    Only 90CRI models

    Lawful for Sale in California
    Only 90CRI models

    FCC
    Complies with Part 15 of the FCC Rules.

    RoHS
    Mercury and UV free. RoHS-compliant components.

    ELECTRICAL
    THD

    <20%

    Power Factor
    ≥0.9

    Input Voltage
    120-277V

    Operating Frequency
    50/60Hz

    Operating Temperature
    -30°C to 40°C

    Note
    All values are typical (tolerance +/- 10%)

    PERFORMANCE

    Lifespan

    50,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations

    OTHER
    Warranty

    RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance and fixture finish.
    RAB warranty is subject to all terms and conditions found at: rablighting.com

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCRLED-CCT-adjustable-commercial-downlights
  • ProduktfamilieInterior Lighting
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationBeleuchtungskörper
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 09 36
  • Format2014TitelModular Dimming Controls
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit