Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X34™  FLOODLIGHT
X34™  FLOODLIGHT
X34™  FLOODLIGHT

    X34™ FLOODLIGHT

    Google-Übersetzung,
    • Allzweck-Flutlicht
    • Ersetzt bis zu 1000 W MH oder 750 W PSMH
    • Erhältlich in 8 Lumenpaketen:
      • 24.000 lm (160 W)
      • 18.000 lm (130 W)
      • 11.000 lm (87 W)
      • 7.250 lm (64 W)
      • 6.300 lm (55 W)
      • 4.100 lm (35 W)
      • 2.950 lm (25 W)
      • 1.735 lm (15 W)
    • • 0-10V Dimmen ist Standard bei den Modellen mit 10.000 lm, 15.000 lm und 19.500 lm
    • • IP65-Einstufung schützt vor Staub und Wasser
    • • 50.000 Stunden LED-Lebensdauer durch TM-21-gemeldete Werte bestätigt
    Spezifikation
      • UL:
        • Suitable for wet locations
      • LEDs:
        • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • Lifespan:
        • All have minimum 50,000 hrs. LED lifespan @ L70 based on LM80 test data and TM21 reported results
      • IP Rating:
        • Ingress Protection rating of IP65 for dust and water
      • Driver:
        • X34-16L (15W): 0.13A @ 120V; 0.06A @ 277A
        • X34-25L (25W): 0.21A @ 120V; 0.09A @ 277A
        • X34-35L (35W): 0.30A @ 120V; 0.13A @ 277A
        • X34-55L (55W): 0.47A @ 120V; 0.20A @ 277A
        • X34-65L (64W): 0.55A @ 120V; 0.24A @ 277A
        • Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz
        • X34-100L (87W): 0.73A @ 120V; 0.42A @ 208V; 0.37A @ 240V; 0.33A @ 277A
        • X34-150L (130W): 1.10A @ 120V; 0.64A @ 208V; 0.55A @ 240V; 0.47A @ 277A
        • X34-195L (160W): 1.34A @ 120V; 0.78A @ 208V; 0.67A @ 240V; 0.58A @ 277A
        • (Wattage values listed above are approximate, see performance tables or product specification sheets for actuals)
      • Housing:
        • Die-cast aluminum
      • Mounting:
        • 16L-65L models: Robust knuckle mount with 180° adjustable swivel arm. Tilt angle in 10° increments.
        • 100L-195L models: Trunnion with tilt angle in 30° increments or Slipfitter with tilt angle in 10° increments.
      • Lens:
        • Tempered glass
      • Finish:
        • Formulated for high durability and long-lasting color
      • NEMA Type:
        • NEMA Beam Spread of 7H x 7V
      • Ambient Operating Temperature:
        • Minimum starting temperature is -40°C (-40°F) to 40°C (104°F)
      • Color Uniformity:
        • RAB's range of CCT (Correlated Color Temperature) follows the guidelines of the American National Standard for Specifications for the Chromaticity of Solid State Lighting (SSL) Products, ANSI C78.377-2017
      • Green Technology:
        • Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerx34-floodlight
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeFlood Lights
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationBeleuchtungskörper
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 36
    • Format2014TitelFlood Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
    • OmniClassTitelFloodlight Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA