Radon Block™ ist die neue führende Hochleistungs-Radon-Sperrmembran. Radon Block™ widersteht der Gas- und Feuchtigkeitsmigration in die Gebäudehülle und bietet hervorragenden Schutz vor giftigen und schädlichen Chemikalien.
Radon Block™ ist eine siebenschichtige coextrudierte Barriere aus hochmodernem Polyethylen und EVOH-Harzen, die eine unübertroffene Schlagfestigkeit sowie eine hervorragende Beständigkeit gegen Gas- und Feuchtigkeitsübertragung bietet. Radon Block™ ist eine äußerst widerstandsfähige Barriere für Unterplatten/vertikale Wände, die entwickelt wurde, um natürlich vorkommende Gase wie Radon und/oder Methan daran zu hindern, durch den Boden und die Betonplatte zu wandern. Radon Block™ ist mehr als 100-mal weniger durchlässig als typische Hochleistungs-Polyethylen-Dampfbremsen gegen Methan, Radon und andere schädliche VOCs.
Radon Block™ ist heute eine der effektivsten Gasbarrieren unter Decken in der Bauindustrie und übertrifft bei weitem die Anforderungen von ASTM E-1745 (Plastic Water Vapor Retarders Used in Contact with Soil or Granular Fill Under Concrete Slabs) der Klassen A, B und C. Erhältlich in einer Dicke von 20 (Klasse A) mil, um die strengsten Anforderungen zu erfüllen. Radon Block™ wird nach den strengen Richtlinien eines nach ISO 9001:2008 zertifizierten Managementsystems hergestellt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |