| Integra Parada Flex 8C Plattenheizkörper werden aus kaltgewalztem Qualitätsstahl gemäß EN10130 hergestellt. Fortschrittliches Modell mit 4 seitlichen Anschlüssen, 2 rechts unten und 2 in der Mitte unten, mit einer dekorativen flachen Frontplatte mit Konvektionsrippen und mit kompakten Teilen. Dank flexibler Wasserverteilungsrohre im Inneren des Heizkörpers ist es einfach, zwischen der Positionierung des Thermostateinsatzes rechts oder links oben am Heizkörper zu wechseln. Dies bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation des Heizkörpers. Dieses Modell kann mit einem Betriebsdruck von 10 bar verwendet werden. Dadurch können Sie diesen Heizkörper überall dort planen und installieren, wo ein höherer Systemdruck erforderlich ist. Zum Beispiel in größeren Systemen, höheren Gebäuden oder in Gebäuden, die über Wärmetauscher an die Fernwärme angeschlossen. Die neuen MCW 7-Konsolen mit modifizierter Abhebesicherung sorgen für eine stabilere Befestigung und Positionierung des Heizkörpers an der Wand und schützen vor seitlichem Verrutschen. Integra Parada Flex 8C ist in der Standardfarbe RAL 9016 (weiß) erhältlich. 70 weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Bei Heizkörpern in Sonderfarben sind die Zubehörteile wie Entlüfter und Stopfen für eine moderne und ästhetischere Optik in Silber RAL 9006 erhältlich. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Niederlande |