| Integra Ramo HP Plattenheizkörper werden aus kaltgewalztem Qualitätsstahl gemäß EN10130 hergestellt. Designmodell mit 4 seitlichen Anschlüssen und 2 unteren Anschlüssen mit einer dekogerippten flachen Frontplatte mit Konvektionsrippen und mit Kompaktteilen. Dieses Modell kann mit einem Betriebsdruck von 10 bar verwendet werden. Dadurch können Sie diesen Heizkörper überall dort planen und installieren, wo ein höherer Systemdruck erforderlich ist. Zum Beispiel in größeren Systemen, höheren Gebäuden oder in Gebäuden, die über Wärmetauscher an die Fernwärme angeschlossen. Die neuen MCW 7-Konsolen mit modifizierter Abhebesicherung sorgen für eine stabilere Befestigung und Positionierung des Heizkörpers an der Wand und schützen vor seitlichem Verrutschen. Integra Ramo HP ist in der Standardfarbe RAL 9016 (weiß) erhältlich. 70 weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Bei Heizkörpern in Sonderfarben sind die Zubehörteile wie Entlüfter und Stopfen für eine moderne und ästhetischere Optik in Silber RAL 9006 erhältlich. |
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Frankreich |
Luxemburg |
Niederlande |