Unique Ref.: | RAK-RESORT-WASH-BASIN-CLOAKROOM-45CM-RST0701AWHA |
---|---|
Marke: | Rak Ceramics |
Produkt Familie: | RESORT |
Produkt Gruppe: | Basins |
Breite (mm): | 450 |
Höhe (mm): | 110 |
Tiefe (mm): | 220 |
Publishing Datum: | 2019-03-01 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.
Produktbeschreibung: | https://www.rakceramics.com/en/bathroom-kitchen/category/wash-basins/rak-r... |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.rakceramics.com/uae/en/media/video/#rak-ceramics-bathware-coll... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.rakceramics.com/en/company/#section-quality |
Technische Beschreibung: | https://www.rakceramics.com/en/bathroom-kitchen/category/wash-basins/rak-r... |
Anleitungsvideo: | https://www.rakceramics.com/uae/en/media/video/#rak-ceramics-bathware-coll... |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/rak-ceramics/product/rak-resort-wash-basin-cloakroom-45cm-rst0701awha
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | Ceramics |
Designed in: | United Arab Emirates |
Hergestellt in: | United Arab Emirates |
Gewicht (Kg): | 7.2 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Waschbecken |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Code: | L7212 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Washbasins |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_96 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Wash basins, sinks and troughs |
NBS Reference Code: | 31-79 |
NBS Reference Beschreibung: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Name | Wert |
---|---|
Colour | Alpine White |
Depth | 150 mm |
Height | 160 mm |
Length | 450 mm |
Material | Vitreous china |
Mounting | Wall |
Width | 220 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 450 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | Alpine White |
Material | Vitreous china |
BIMobject®