Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAVAPROOF RECTIFLEX

RAVAPROOF RECTIFLEX

Google-Übersetzung,

RECTIFLEX ist ein reflektierendes Einkomponenten-Schutzmaterial hoher Qualität.

PRIMÄRE ANWENDUNGEN
RECTIFLEX wird als reflektierender Farbstoff gegen Sonnenstrahlen verwendet. Es kann zum Schutz von Bitumenspachtelungen vor ultravioletter Strahlung verwendet werden und weist eine hohe Reflektivität von über 85 % auf. Es kann auf Beton, Steinbeton, Metalloberflächen, Holz, Glas usw. aufgetragen werden. Es reflektiert das Sonnenlicht und senkt so die Temperatur. Es kann auch auf Metalloberflächen aufgetragen werden, um diese vor Rost zu schützen. Es kann sogar als einfacher silberfarbener Farbstoff verwendet werden.

KOMPONENTEN
Aluminiumpigmente, Harze und Lösungsmittel.

Spezifikation
  • Colour: Silver

    Odor: Characteristic

    Density ( 20 °C): 930-950 g/L

    Viscosity Brookfield (sp.1): 23cP (25°C)

    Distillation (ASTM D49): 25-30%

    Aromatics content: 65-75%

    Reflectivity (1400 nm - 2500nm, ASTM Ε 903-96): ≥ 85%

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAVAPROOF-RECTIFLEX
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Bulgarien
Griechenland
Zypern