Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm SW Etics 130

Ravatherm SW Etics 130

Google-Übersetzung,

WÄRMEDÄMMSYSTEM FÜR AUSSEN STEINWOLLPLATTE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Durch die Verflechtung der Fasern in der Steinwollplatte zu einer komplexen Faserstruktur wird bei geringer Dichte eine hohe Druckfestigkeit erreicht. Die geflochtene Faserstruktur macht die Ummantelung der Steinwolloberfläche haltbarer. Dadurch wird die Belastbarkeit der Struktur erhöht.

ANWENDUNGSBEREICHE
Es wird unter Putz an Außenfassaden zur Wärme- und Schalldämmung sowie zum Brandschutz verwendet.

ANWENDUNG
Auf glatten Flächen werden die Platten mit zementgebundenem Klebemörtel verklebt.

Spezifikation

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-SW-Etics-130
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei